Menu Hľadať

Pružné krytky potrubia

Na sklade

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
204 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Plný materiál Kúpiť
7,1402 € - 8,7332 € 45 Na sklade
82.5 mm
40.0 mm
Pružný polyetylén
217,5047 € - 217,5047 € 6 Na sklade
902.0 mm
175.0 mm
Pružný polyetylén
3,1064 € - 3,1701 € Požiadajte o dodací termin tu
59.4 mm
52.0 mm
Pružný polyetylén
188,3182 € - 188,3182 € 5 Na sklade
851.0 mm
80.0 mm
Pružný polyetylén
320,2776 € - 320,2776 € Požiadajte o dodací termin tu
1270.0 mm
200.0 mm
Pružný polyetylén
36,4962 € - 36,4962 € Požiadajte o dodací termin tu
440.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
62,1917 € - 63,4502 € 27 Na sklade
550.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
43,6807 € - 44,5728 € Požiadajte o dodací termin tu
463.0 mm
80.0 mm
Pružný polyetylén
1,0259 € - 2,2447 € 172 Na sklade
105.0 mm
43.0 mm
Polyetylén LD
10230367 41,0363 € - 41,8806 € Požiadajte o dodací termin tu
457.2 mm
95.0 mm
Pružný polyetylén
26,6831 € - 27,2248 € 25 Na sklade
378.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
247,2693 € - 247,2693 € Požiadajte o dodací termin tu
1150.0 mm
350.0 mm
Pružný polyetylén
28,2921 € - 28,8815 € Požiadajte o dodací termin tu
392.0 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
6,4996 € - 6,643 € Požiadajte o dodací termin tu
145.0 mm
20.0 mm
Pružný polyetylén
3,7596 € - 3,8392 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
45.0 mm
Pružný polyetylén
2,2188 € - 3,8829 € 940 Na sklade
120.9 mm
45.0 mm
Polyetylén
7,9492 € - 7,9492 € Požiadajte o dodací termin tu
165.1 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
68,8506 € - 68,8506 € Požiadajte o dodací termin tu
570.0 mm
85.0 mm
Pružný polyetylén
17,794 € - 17,794 € 67 Na sklade
376.0 mm
80.0 mm
Pružný polyetylén
152,7232 € - 152,7232 € Požiadajte o dodací termin tu
773.2 mm
350.0 mm
Pružný polyetylén
  • z/zo 11
Pružná krytka 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10237878

Cenové rozpätie
8,7332 € - 7,1402 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 902.0 mm (ID) 175.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238820

Cenové rozpätie
217,5047 € - 217,5047 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • d
    902.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10242841

Cenové rozpätie
3,1701 € - 3,1064 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10238790

Cenové rozpätie
188,3182 € - 188,3182 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1270.0 mm (ID) 200.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10247099

Cenové rozpätie
320,2776 € - 320,2776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1270.0 mm
  • h
    200.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 440.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308448

Cenové rozpätie
36,4962 € - 36,4962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    440.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 550.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308349

Cenové rozpätie
63,4502 € - 62,1917 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 463.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10242599

Cenové rozpätie
44,5728 € - 43,6807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    463.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10144107

Cenové rozpätie
2,2447 € - 1,0259 €

Úroveň zásob
172 Na sklade
Atribúty
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10230367

Cenové rozpätie
41,8806 € - 41,0363 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 378.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308455

Cenové rozpätie
27,2248 € - 26,6831 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 1150.0 mm (ID) 350.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308332

Cenové rozpätie
247,2693 € - 247,2693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 392.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308318

Cenové rozpätie
28,8815 € - 28,2921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10247105

Cenové rozpätie
6,643 € - 6,4996 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10266298

Cenové rozpätie
3,8392 € - 3,7596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružný kryt potrubia 120.9 mm (ID) (H) Polyetylén Žltá

10144015

Cenové rozpätie
3,8829 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
940 Na sklade
Atribúty
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 165.1 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308516

Cenové rozpätie
7,9492 € - 7,9492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308417

Cenové rozpätie
68,8506 € - 68,8506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308325

Cenové rozpätie
17,794 € - 17,794 €

Úroveň zásob
67 Na sklade
Atribúty
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 773.2 mm (ID) 350.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10308530

Cenové rozpätie
152,7232 € - 152,7232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790