Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220,4108 € - 220,4108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 31,526 € - 32,1631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 216,3964 € - 216,3964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 288,1781 € - 288,1781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 1,9485 € - 1,9485 € | 491 Na sklade |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 22,9396 € - 23,4015 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 185,5236 € - 185,5236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 4,556 € - 4,6516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 14,863 € - 15,1656 € | 55 Na sklade |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 42,3745 € - 43,2506 € | 46 Na sklade |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 5,5915 € - 5,7031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 19,9924 € - 20,3907 € | 3 Na sklade |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 164,5435 € - 167,9048 € | 1 Na sklade |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 225,2058 € - 225,2058 € | 14 Na sklade |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 384,4764 € - 384,4764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 13,3973 € - 13,6841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 11,8521 € - 12,091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 17,1728 € - 17,5233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 148,90 € - 148,90 € | Požiadajte o dodací termin tu |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 397,6029 € - 397,6029 € | 31 Na sklade |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetylén
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku