Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Na sklade

Pružné koncové uzávery s odolnosťou proti kyselinám sú určené na utesnenie a ochranu koncov rúrok, trubíc a armatúr. Sú vybavené závesnou záložkou, ktorá umožňuje ich použitie s drôtenými háčikmi. Je odolnejší voči kyselinám a môže sa natiahnuť, aby tesne priliehal.Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.Vysokoodolné proti pretrhnutiu.Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom. Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Materiál h Kúpiť
0,1065 € - 0,2102 € 549000 Na sklade
5.0 mm
Zelená
Vinyl
23.5 mm
0,0851 € - 0,169 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Čierna
PVC
23.5 mm
0,1436 € - 0,284 € 479500 Na sklade
9.0 mm
Čierna
PVC
25.0 mm
0,2573 € - 0,5137 € 17400 Na sklade
17.0 mm
Čierna
PVC
29.5 mm
0,283 € - 0,5615 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
Zelená
Vinyl
28.5 mm
0,3428 € - 0,678 € 4100 Na sklade
18.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,1177 € - 0,1177 € 1750 Na sklade
8.0 mm
Čierna
PVC
24.5 mm
0,0921 € - 0,1935 € 7200 Na sklade
8.0 mm
Čierna
PVC
24.5 mm
0,0318 € - 0,0667 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Zelená
Vinyl
29.0 mm
0,5078 € - 1,0065 € 540 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
33.5 mm
0,2062 € - 0,4331 € 80000 Na sklade
4.0 mm
Čierna
PVC
24.0 mm
0,2573 € - 0,5405 € 31800 Na sklade
20.0 mm
Zelená
Vinyl
28.5 mm
0,6144 € - 1,2216 € 45 Na sklade
26.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,1522 € - 0,3196 € 13050 Na sklade
13.0 mm
Čierna
PVC
29.0 mm
0,2062 € - 0,4331 € 14598 Na sklade
20.0 mm
Čierna
PVC
28.5 mm
0,3228 € - 0,6392 € 15800 Na sklade
17.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,1792 € - 0,3553 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Zelená
Vinyl
25.0 mm
0,0913 € - 0,1813 € 26000 Na sklade
6.0 mm
Čierna
PVC
25.0 mm
0,2275 € - 0,451 € 429924 Na sklade
14.0 mm
Čierna
PVC
29.0 mm
0,2745 € - 0,5405 € 9800 Na sklade
18.0 mm
Čierna
PVC
28.5 mm
  • z/zo 3
Pružná koncová krytka 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Zelená

10084328

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,1065 €

Úroveň zásob
549000 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 5.0 mm 23.5 mm PVC Čierna

10086278

Cenové rozpätie
0,169 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 9.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10086292

Cenové rozpätie
0,284 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
479500 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 17.0 mm 29.5 mm PVC Čierna

10086353

Cenové rozpätie
0,5137 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
17400 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10084373

Cenové rozpätie
0,5615 € - 0,283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Zelená

10084410

Cenové rozpätie
0,678 € - 0,3428 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 8.0 mm 24.5 mm PVC Čierna

10466094

Cenové rozpätie
0,1177 € - 0,1177 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Štandardné
    DIN
Pružná koncová krytka 8.0 mm 24.5 mm PVC Čierna

10087183

Cenové rozpätie
0,1935 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10087800

Cenové rozpätie
0,0667 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 27.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10086414

Cenové rozpätie
1,0065 € - 0,5078 €

Úroveň zásob
540 Na sklade
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 4.0 mm 24.0 mm PVC Čierna

10087701

Cenové rozpätie
0,4331 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
80000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Zelená

10087831

Cenové rozpätie
0,5405 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
31800 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084458

Cenové rozpätie
1,2216 € - 0,6144 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 13.0 mm 29.0 mm PVC Čierna

10087817

Cenové rozpätie
0,3196 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
13050 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 20.0 mm 28.5 mm PVC Čierna

10087848

Cenové rozpätie
0,4331 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
14598 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10084403

Cenové rozpätie
0,6392 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
15800 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Zelená

10084342

Cenové rozpätie
0,3553 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 6.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10086285

Cenové rozpätie
0,1813 € - 0,0913 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 14.0 mm 29.0 mm PVC Čierna

10086322

Cenové rozpätie
0,451 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
429924 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 18.0 mm 28.5 mm PVC Čierna

10086360

Cenové rozpätie
0,5405 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
9800 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790