Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči olejom a mazivám

Na sklade

Pružné koncové uzávery s odolnosťou proti kyselinám sú určené na utesnenie a ochranu koncov rúrok, trubíc a armatúr. Sú vybavené závesnou záložkou, ktorá umožňuje ich použitie s drôtenými háčikmi. Je odolnejší voči kyselinám a môže sa natiahnuť, aby tesne priliehal.Poskytujú vynikajúcu ochranu na príslušenstvo so závitom.Vysokoodolné proti pretrhnutiu.Zelený PVC variant viete využiť pri úkonoch s olejom a mazivom. Materiál: Vinyl, PVC Farba: Zelená, Čierna Skupina SR: SR1020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Farba Materiál h Kúpiť
0,3309 € - 0,6552 € 25600 Na sklade
17.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,50 € - 0,9919 € 5800 Na sklade
23.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,6488 € - 1,2858 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
Zelená
Vinyl
33.5 mm
0,1092 € - 0,2155 € 539000 Na sklade
5.0 mm
Zelená
Vinyl
23.5 mm
0,0936 € - 0,1858 € 23000 Na sklade
6.0 mm
Čierna
PVC
25.0 mm
0,2143 € - 0,4256 € 44050 Na sklade
11.0 mm
Zelená
Vinyl
29.0 mm
0,2814 € - 0,5541 € 20800 Na sklade
18.0 mm
Čierna
PVC
28.5 mm
0,2332 € - 0,4622 € 434874 Na sklade
14.0 mm
Čierna
PVC
29.0 mm
0,117 € - 0,232 € 135940 Na sklade
6.0 mm
Zelená
Vinyl
25.0 mm
0,1837 € - 0,3642 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
Zelená
Vinyl
25.0 mm
0,2901 € - 0,5755 € 450 Na sklade
14.0 mm
Zelená
Vinyl
28.5 mm
0,3164 € - 0,701 € 34500 Na sklade
15.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,3513 € - 0,6949 € 2100 Na sklade
18.0 mm
Zelená
Vinyl
29.5 mm
0,5205 € - 1,0317 € 3240 Na sklade
27.0 mm
Čierna
PVC
33.5 mm
0,4373 € - 0,8664 € 23270 Na sklade
21.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,2113 € - 0,4439 € 80000 Na sklade
4.0 mm
Čierna
PVC
24.0 mm
0,1207 € - 0,1207 € 1750 Na sklade
8.0 mm
Čierna
PVC
24.5 mm
0,0326 € - 0,0684 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
Zelená
Vinyl
29.0 mm
0,5452 € - 1,0837 € 3000 Na sklade
25.0 mm
Zelená
Vinyl
34.5 mm
0,1894 € - 0,3765 € 2920 Na sklade
12.0 mm
Čierna
PVC
29.0 mm
  • z/zo 3
Pružná koncová krytka 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10084403

Cenové rozpätie
0,6552 € - 0,3309 €

Úroveň zásob
25600 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084434

Cenové rozpätie
0,9919 € - 0,50 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Zelená

10084465

Cenové rozpätie
1,2858 € - 0,6488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Zelená

10084328

Cenové rozpätie
0,2155 € - 0,1092 €

Úroveň zásob
539000 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 6.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10086285

Cenové rozpätie
0,1858 € - 0,0936 €

Úroveň zásob
23000 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10084359

Cenové rozpätie
0,4256 € - 0,2143 €

Úroveň zásob
44050 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 18.0 mm 28.5 mm PVC Čierna

10086360

Cenové rozpätie
0,5541 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
20800 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 14.0 mm 29.0 mm PVC Čierna

10086322

Cenové rozpätie
0,4622 € - 0,2332 €

Úroveň zásob
434874 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Zelená

10084335

Cenové rozpätie
0,232 € - 0,117 €

Úroveň zásob
135940 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Zelená

10084342

Cenové rozpätie
0,3642 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10084373

Cenové rozpätie
0,5755 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Zelená

10084380

Cenové rozpätie
0,701 € - 0,3164 €

Úroveň zásob
34500 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Zelená

10084410

Cenové rozpätie
0,6949 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 27.0 mm 33.5 mm PVC Čierna

10086414

Cenové rozpätie
1,0317 € - 0,5205 €

Úroveň zásob
3240 Na sklade
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 21.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084427

Cenové rozpätie
0,8664 € - 0,4373 €

Úroveň zásob
23270 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 4.0 mm 24.0 mm PVC Čierna

10087701

Cenové rozpätie
0,4439 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
80000 Na sklade
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 8.0 mm 24.5 mm PVC Čierna

10466094

Cenové rozpätie
0,1207 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Štandardné
    DIN
Pružná koncová krytka 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Zelená

10087800

Cenové rozpätie
0,0684 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná koncová krytka 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Zelená

10084441

Cenové rozpätie
1,0837 € - 0,5452 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Pružná koncová krytka 12.0 mm 29.0 mm PVC Čierna

10086315

Cenové rozpätie
0,3765 € - 0,1894 €

Úroveň zásob
2920 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000