Menu Hľadať

Pružná koncová krytka 22.0 mm 33.5 mm Vinyl Zelená

Táto čierna vinylová krytka je vysoko odolná voči roztrhnutiu a poskytuje vynikajúcu ochranu závitov. Sú vybavené prepichnutým úchytom, ak je potrebné diel zavesiť.
Nový kód produktu:

10087756

Starý kód produktu:

1341977

4440 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
120 - 1199 0,9289 €
1200 + 0,4679 €
Množstvo v balení: 1200

Objednávka v násobkoch 120

Celková cena:

111,47 €

120 x 0,9289 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 22.0 mm
h 33.5 mm
Farba Zelená
Materiál Vinyl
Commodity Code 3926909790

Produkt 1341977 nahrádza:

Pružná koncová krytka 22.0 mm 34.0 mm Vinyl Zelená
Nový kód produktu: 10448694
Starý kód produktu: 12243

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás