Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Na sklade

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1021

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h d Typ Kúpiť
0,1059 € - 0,1647 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
20.0 mm
5
0,0775 € - 0,1206 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
11.0 mm
5
0,0998 € - 0,1553 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
16.0 mm
5
0,0551 € - 0,0858 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
5.0 mm
5
0,0985 € - 0,1533 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
15.7 mm
5
0,1446 € - 0,225 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
24.0 mm
5
0,0958 € - 0,149 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
14.0 mm
5
0,1012 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
17.4 mm
5
0,5632 € - 1,1828 € 6490 Na sklade
34.5 mm
30.0 mm
2
  • z/zo 3
Pružná koncová krytka 20.0 mm 20.0 mm TPE Čierna

20572297

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
Pružná koncová krytka 11.0 mm 20.0 mm TPE Čierna

20572198

Cenové rozpätie
0,1206 € - 0,0775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
Pružná koncová krytka 16.0 mm 20.0 mm TPE Čierna

20572259

Cenové rozpätie
0,1553 € - 0,0998 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
Pružná koncová krytka 5.0 mm 20.0 mm TPE Čierna

20572143

Cenové rozpätie
0,0858 € - 0,0551 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
Pružná koncová krytka 15.7 mm 20.0 mm TPE Čierna

20572242

Cenové rozpätie
0,1533 € - 0,0985 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
Pružná koncová krytka 24.0 mm 20.0 mm TPE Čierna

20572310

Cenové rozpätie
0,225 € - 0,1446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
Pružná koncová krytka 14.0 mm 20.0 mm TPE Čierna

20572228

Cenové rozpätie
0,149 € - 0,0958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
Pružná koncová krytka 17.4 mm 20.0 mm TPE Čierna

20572266

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastická guma
Pružná koncová krytka 30.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10125816

Cenové rozpätie
1,1828 € - 0,5632 €

Úroveň zásob
6490 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV