Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.
Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1479 € - 0,2921 € | 400 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
0,2119 € - 0,445 € | 4500 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,2531 € - 0,5316 € | 89024 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,6941 € - 1,4576 € | 1600 Na sklade |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,3526 € - 0,7407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,4963 € - 0,4963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,138 € - 0,273 € | 71000 Na sklade |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
0,3513 € - 0,7377 € | 12000 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
0,2204 € - 0,4361 € | 5525 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
0,2759 € - 0,2759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
0,4039 € - 0,8035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
0,539 € - 1,132 € | 950 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
0,384 € - 0,7616 € | 27041 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
0,4266 € - 0,8453 € | 1300 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,7965 € - 1,58 € | 2700 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,5718 € - 1,132 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,6997 € - 1,3859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,3939 € - 0,8273 € | 8000 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,9756 € - 1,9355 € | 5600 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,6287 € - 1,2455 € | 6200 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku