Menu Hľadať

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Na sklade

Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.

Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.

Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.

  • Dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť.
  • Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
  • Majú závesné uško na použitie s drôtenými háčikmi.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1021

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h d Typ Kúpiť
0,1479 € - 0,2921 € 400 Na sklade
25.0 mm
6.0 mm
2
0,3526 € - 0,7407 € 4800 Na sklade
28.5 mm
20.0 mm
2
0,5718 € - 1,132 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
22.0 mm
2
0,7965 € - 1,58 € 2700 Na sklade
34.5 mm
26.0 mm
2
0,1564 € - 0,3285 € 4088 Na sklade
24.5 mm
8.0 mm
3
0,1289 € - 0,2706 € 7600 Na sklade
24.0 mm
7.0 mm
2
0,2531 € - 0,5316 € 82024 Na sklade
29.0 mm
13.0 mm
2
0,6941 € - 1,4576 € Požiadajte o dodací termin tu
33.5 mm
28.0 mm
2
0,2986 € - 0,5884 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
12.0 mm
2
0,3939 € - 0,8273 € 5647 Na sklade
28.0 mm
16.0 mm
1
0,6997 € - 1,3859 € Požiadajte o dodací termin tu
34.5 mm
25.0 mm
2
0,9756 € - 1,9355 € 11920 Na sklade
35.0 mm
29.0 mm
2
0,1891 € - 0,3972 € Požiadajte o dodací termin tu
29.5 mm
10.0 mm
3
0,4475 € - 0,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
20.0 mm
2
0,2759 € - 0,2759 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
11.0 mm
4 - Veľké namáhanie
0,3356 € - 0,7048 € 6600 Na sklade
29.5 mm
19.0 mm
2
0,2119 € - 0,445 € 3600 Na sklade
29.0 mm
11.0 mm
2
0,4963 € - 0,4963 € 9000 Na sklade
34.0 mm
24.0 mm
2
0,4266 € - 0,8453 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
18.0 mm
2
0,4039 € - 0,8035 € 5800 Na sklade
29.5 mm
17.0 mm
4 - Veľké namáhanie
  • z/zo 3
Pružná koncová krytka 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10087732

Cenové rozpätie
0,2921 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10087824

Cenové rozpätie
0,7407 € - 0,3526 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10084267

Cenové rozpätie
1,132 € - 0,5718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10084298

Cenové rozpätie
1,58 € - 0,7965 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Čierna

10125847

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
4088 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10125830

Cenové rozpätie
0,2706 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10087794

Cenové rozpätie
0,5316 € - 0,2531 €

Úroveň zásob
82024 Na sklade
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10125854

Cenové rozpätie
1,4576 € - 0,6941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Čierna

10084199

Cenové rozpätie
0,5884 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10084229

Cenové rozpätie
0,8273 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
5647 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10084281

Cenové rozpätie
1,3859 € - 0,6997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10084311

Cenové rozpätie
1,9355 € - 0,9756 €

Úroveň zásob
11920 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Čierna

10087763

Cenové rozpätie
0,3972 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV Čierna

10420430

Cenové rozpätie
0,4475 € - 0,4475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Čierna

10488362

Cenové rozpätie
0,2759 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10125823

Cenové rozpätie
0,7048 € - 0,3356 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10087855

Cenové rozpätie
0,445 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10087862

Cenové rozpätie
0,4963 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximálna teplota
    95 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Čierna

10084243

Cenové rozpätie
0,8453 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
Pružná koncová krytka 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Čierna

10084236

Cenové rozpätie
0,8035 € - 0,4039 €

Úroveň zásob
5800 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maximálna teplota
    125 °C
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV