20761202
20761202
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 2,15 € |
| 20 - 49 | 1,94 € |
| 50 - 99 | 1,83 € |
| 100 + | 1,61 € |
| Typ | With collar |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 3.0 |
| d2 | 2.38 |
| d3 | 3.5 |
| l1 | 4.0 |
| l2 | 0.6 |
| Pružinová záťaž F1 ≈ N | 0.4 |
| Pružinová záťaž F2 ≈ N | 1.3 |
| s1 | 0.70 |
| Hmotnosť g | 0.10 |
| Materiál | Mosadz |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku