20209032
20209032
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 4,1208 € |
| 20 - 49 | 3,7128 € |
| 50 - 99 | 3,4986 € |
| 100 - 499 | 3,0906 € |
| 500 + | 2,6826 € |
| Materiál čapu | POM |
|---|---|
| d1 +0.1 +0.04 | 5.0 |
| d2 | 3.8 |
| d3 | 5.6 |
| d4 | 4.85 |
| d5 ±0.04 | 5.0 |
| l1 | 12.0 |
| l2 | 0.9 |
| l3 | 2.14 |
| l4 | 6.0 |
| s1 | 4.0 |
| Pružinová záťaž F1 ≈ N | 3.3 |
| Pružinová záťaž F2 ≈ N | 9.0 |
| Teplota max. C | -30/+50 |
| Hmotnosť g | 0.8 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku