Menu Hľadať

Pružinový piest M10 6.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest má drážku a keramickú guličku pre aplikácie, ktoré vyžadujú presné polohovanie, vysokú trvácnosť a odolnosť proti korózii. Vďaka keramickej guličke je tiež vhodný pre aplikácie s vysokými vibráciami. Odoláva teplotám do 250 °C a je z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20272777

Starý kód produktu:

20272777

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 12,3318 €
20 - 49 11,0976 €
50 - 99 10,4856 €
100 - 499 9,2514 €
500 + 8,0172 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,33 €

1 x 12,3318 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Increased
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Takt s1 2.0
w1 1.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 57.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 104.0
Hmotnosť g 6.1
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás