Menu Hľadať

Pružinový piest M5 3.0 12.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest má drážku a keramickú guličku pre aplikácie, ktoré vyžadujú presné polohovanie, vysokú trvácnosť a odolnosť proti korózii. Vďaka keramickej guličke je tiež vhodný pre aplikácie s vysokými vibráciami. Odoláva teplotám do 250 °C a je z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20272685

Starý kód produktu:

20272685

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 7,9764 €
20 - 49 7,1808 €
50 - 99 6,783 €
100 - 499 5,9874 €
500 + 5,1816 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,98 €

1 x 7,9764 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normal
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Takt s1 0.9
w1 0.8
Pružinová záťaž F1 ≈ N 8.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 14.0
Hmotnosť g 0.9
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás