Menu Hľadať

Pružinový piest M2 1.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Nový kód produktu:

20760885

Starý kód produktu:

20760885

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 8,58 €
20 - 49 7,72 €
50 - 99 7,29 €
100 + 6,44 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,58 €

1 x 8,58 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Takt s1 0.3
Pružinová záťaž F1 ≈ N 1.6
Pružinová záťaž F2 ≈ N 2.0
A/F 0.25
Hmotnosť g 0.1
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás