Menu Hľadať

Pružinový piest M12 6.0 28.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Nový kód produktu:

20760960

Starý kód produktu:

20760960

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 19,43 €
20 - 49 17,49 €
50 - 99 16,52 €
100 + 14,57 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

19,43 €

1 x 19,43 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Pružinová záťaž F1 ≈ N 51.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 122.0
A/F 4.0
Hmotnosť g 22.2
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás