Menu Hľadať

Pružinový piest M5 2.4 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

This Spring Plunger with a pin end and hex socket is designed for applications requiring precision positioning, indexing or locking. The housings hex socket is used with a hex key for simple installation and adjustment.
Nový kód produktu:

20760922

Starý kód produktu:

20760922

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 11,27 €
20 - 49 10,14 €
50 - 99 9,58 €
100 + 8,45 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

11,27 €

1 x 11,27 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Zvýšená
d1 M5
d2 2.4
l1 18.0
s1 2.3
t 0.8
w1 1.2
Pružinová záťaž F1 ≈ N 15.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 44.0
A/F 1.5
Hmotnosť g 2.2
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás