Menu Hľadať

Pružinový piest M12 6.0 28.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento pružinový piest so zakončením čapom a vnútorným šesťhranom je určený pre aplikácie vyžadujúce presné polohovanie, indexovanie alebo uzamykanie. Vnútorný šesťhran puzdra sa používa s imbusovým alebo šesťhranným kľúčom pre jednoduchú montáž a nastavenie. Odoláva teplotám do 250 °C a je z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20254254

Starý kód produktu:

20254254

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 16,2486 €
20 - 49 14,6268 €
50 - 99 13,8108 €
100 - 499 12,189 €
500 + 10,557 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

16,25 €

1 x 16,2486 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Pružinová záťaž F1 ≈ N 12.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 53.0
A/F 4.0
Hmotnosť g 14.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Dokončiť Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás