Menu Hľadať

Pružinový piest M24 13.0 34.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest používa čap s okrúhlym koncom a drážkou. Preto je vynikajúci pre aplikácie vyžadujúce jemnejšie osadenie alebo tam, kde čap prichádza do kontaktu s jemnými povrchmi, čím sa znižuje trenie a možnosť zaseknutia alebo prilepenia. Odolávajú teplotám do 250 °C.
Nový kód produktu:

20253790

Starý kód produktu:

20253790

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 29,9574 €
20 - 49 26,9586 €
50 - 99 25,4592 €
100 - 499 22,4706 €
500 + 19,4718 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

29,96 €

1 x 29,9574 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M24
d2 13.0
l1 34.0
n1 3.0
Takt s1 8.0
Pružinová záťaž F1 ≈ N 72.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 155.0
Hmotnosť g 73.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás