Menu Hľadať

Pružinový piest M5 2.4 12.0 Nehrdzavejúca oceľ

Tento pružinový piest používa čap s okrúhlym koncom a drážkou. Preto je vynikajúci pre aplikácie vyžadujúce jemnejšie osadenie alebo tam, kde čap prichádza do kontaktu s jemnými povrchmi, čím sa znižuje trenie a možnosť zaseknutia alebo prilepenia. Odolávajú teplotám do 250 °C.
Nový kód produktu:

20253721

Starý kód produktu:

20253721

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 5,2122 €
20 - 49 4,692 €
50 - 99 4,4268 €
100 - 499 3,9066 €
500 + 3,3864 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,21 €

1 x 5,2122 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normálne
d1 M5
d2 2.4
l1 12.0
n1 0.8
Takt s1 2.0
Pružinová záťaž F1 ≈ N 5.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 13.0
Hmotnosť g 1.1
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás