Menu Hľadať

Pružinový piest M16 8.5 24.0 Čierna oceľ

Tento pružinový piest používa čap s okrúhlym koncom a drážkou. Preto je vynikajúci pre aplikácie vyžadujúce jemnejšie osadenie alebo tam, kde čap prichádza do kontaktu s jemnými povrchmi, čím sa znižuje trenie a možnosť zaseknutia alebo prilepenia. Odolávajú teplotám do 250 °C.
Nový kód produktu:

20253615

Starý kód produktu:

20253615

20 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 6,6504 €
20 - 49 5,9874 €
50 - 99 5,6508 €
100 - 499 4,9878 €
500 + 4,3248 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,65 €

1 x 6,6504 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normal
d1 M16
d2 8.5
l1 24.0
n1 2.0
Takt s1 4.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 38.0
Pružinová záťaž F2 ≈ N 78.0
Hmotnosť g 23.0
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás