Menu Hľadať

Pružinový piest M4 1.8 9.0 Čierna oceľ

Tento pružinový piest používa čap s okrúhlym koncom a drážkou. Preto je vynikajúci pre aplikácie vyžadujúce jemnejšie osadenie alebo tam, kde čap prichádza do kontaktu s jemnými povrchmi, čím sa znižuje trenie a možnosť zaseknutia alebo prilepenia. Odolávajú teplotám do 250 °C.
Nový kód produktu:

20253554

Starý kód produktu:

20253554

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 2,0808 €
20 - 49 1,8768 €
50 - 99 1,7646 €
100 - 499 1,5606 €
500 + 1,3566 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,08 €

1 x 2,0808 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pružinová záťaž Normal
d1 M4
d2 1.8
l1 9.0
n1 0.6
Takt s1 1.5
Pružinová záťaž F1 ≈ N 4.5
Pružinová záťaž F2 ≈ N 12.5
Hmotnosť g 0.4
Materiál Čierna oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás