Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Počet otvorov | Spôsob montáže | Otvorené/zatvorené | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9272 € - 65,2343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Zvar
|
Zatvorená
|
||
| 23,8514 € - 50,0878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 28,0566 € - 58,9188 € | 26 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 18,334 € - 36,321 € | 100 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 36,3835 € - 72,0744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Otvorené
|
||
| 14,9384 € - 31,3707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 16,7836 € - 33,2444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 25,7729 € - 51,0465 € | 6 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 86,2936 € - 170,9713 € | 42 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 14,9384 € - 31,3707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 26,6695 € - 56,0061 € | 51 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 63,2254 € - 132,7733 € | 88 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 17,3953 € - 34,4691 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,8871 € - 50,1628 € | 46 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 57,5295 € - 120,812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 12,8296 € - 25,4187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 40,8782 € - 80,9754 € | 21 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 32,9272 € - 65,2343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Zvar
|
Otvorené
|
||
| 36,3835 € - 72,0744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Zatvorená
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Zvar
|
Otvorené
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku