Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Počet otvorov | Spôsob montáže | Otvorené/zatvorené | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7608 € - 10,5168 € | 472 Na sklade |
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
||
| 24,8288 € - 52,1406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
| 61,7137 € - 129,5987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,6232 € - 49,6088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
| 14,8256 € - 31,1338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
| 17,2368 € - 36,1973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
| 23,6232 € - 49,6088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
| 14,8256 € - 31,1338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
| 24,7637 € - 52,0037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Skrutka
|
|
||
| 35,7435 € - 70,8199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 12,1736 € - 24,1296 € | 16 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 40,8782 € - 80,9754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,8514 € - 50,0878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 28,0566 € - 58,9188 € | 26 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 18,334 € - 36,321 € | 100 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 36,3835 € - 72,0744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Otvorené
|
||
| 28,1754 € - 59,1684 € | 48 Na sklade |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 24,2937 € - 48,1193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 25,7729 € - 51,0465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 18,5332 € - 36,7093 € | 14 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Zatvorená
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku