Menu Hľadať

Prachový kryt For 140 Series Čierna

Táto protiprachová krytka je malý kryt, ktorý zabraňuje vniknutiu vlhkosti a prachu do mini kompresných zámkov 140. Tesne priliehajú k zámku s rovnakou veľkosťou otvoru ako typ zámku 140 a zabraňujú akémukoľvek vniknutiu. Čierna, vyrobená z PU.
Nový kód produktu:

20063320

Starý kód produktu:

140A1E

985 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 0,9073 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

0,91 €

1 x 0,9073 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hĺbka základne 9.0 mm
Vonkajší priemer základne 26.0 mm
Vnútorný priemer krytky 20.0 mm
Priemer otvoru 16.0 mm
Celková dĺžka 74.0 mm
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna
Vnútorný priemer vnútorného krúžku 23.0 mm
Plný materiál Polyuretánová guma

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás