Menu Hľadať

Krytka USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm EPDM Čierna

RJ11 Dust Cover protects and prevents the entry of dirt and moisture from unused connector ports on electrical components. It does not apply stress to the internal components of the adapter upon entry. It can withstand temperatures as high as 150°C | 302°F. Black made from EPDM.
Nový kód produktu:

10108314

Starý kód produktu:

CP-RJ11-427

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2062 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

206,20 €

1000 x 0,2062 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie konektora RJ11
Materiál EPDM
Farba Čierna
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.5 mm
B 6.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás