10107997
BPE-LC-D-01BK
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3413 € |
| 5000 + | 0,2745 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ/prevedenie konektora | Dvojité-D |
|---|---|
| Typ | Load Bearing |
| Typ otvoru | Štvorec |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Farba | Čierna |
| H | 0.433 in |
| H | 11.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2. mm |
| L1 | 15.0 mm |
| L1 | 0.591 in |
| A | 13.2 mm |
| A | 0.52 in |
| B | 0.52 in |
| B | 13.2 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku