Menu Hľadať

Prídržný prvok 15.0 mm 49.0 mm 2.0 mm Šedá

Nový kód produktu:

10202029

Starý kód produktu:

1222657

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 3,3371 €
100 + 1,589 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

33,37 €

10 x 3,3371 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Screw on
Materiál dosky Nehrdzavejúca oceľ
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 40.0 mm
Minimálny priemer otvoru 3.8 mm
Maximálny priemer otvoru 7.0 mm
Celková výška 2.0 mm
Celková dĺžka 49.0 mm
Upínací mechanizmus Protiplech
Commodity Code 7326909890
Farba Šedá

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás