20211752
20211752
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Závitová ruka | Left Hand |
|---|---|
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M8 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l4 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Hmotnosť g | 51.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku