Menu Hľadať

Prítlačná podložka

Vo výrobe

Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka hlavice Veľkosť závitu Výška hlavy Dĺžka závitu Kúpiť
53,8085 € - 53,8085 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
53,4313 € - 53,4313 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
52,8116 € - 52,8116 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
48,0962 € - 48,0962 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
55,1154 € - 55,1154 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
47,7595 € - 47,7595 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
56,7724 € - 56,7724 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
54,9133 € - 54,9133 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
50,8581 € - 50,8581 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
46,3718 € - 46,3718 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
54,5765 € - 54,5765 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
56,9746 € - 56,9746 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
55,4657 € - 55,4657 € Požiadajte o dodací termin tu
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
53,9163 € - 53,9163 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
49,2683 € - 49,2683 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
55,533 € - 55,533 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
56,7724 € - 56,7724 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
53,4987 € - 53,4987 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
47,6517 € - 47,6517 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
55,8159 € - 55,8159 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
  • z/zo 3
Prítlačná podložka 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Oceľ

10504314

Cenové rozpätie
53,8085 € - 53,8085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Oceľ

10504482

Cenové rozpätie
53,4313 € - 53,4313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Oceľ

10504581

Cenové rozpätie
52,8116 € - 52,8116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Oceľ

10504628

Cenové rozpätie
48,0962 € - 48,0962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M8 Oceľ

10504642

Cenové rozpätie
55,1154 € - 55,1154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Oceľ

10504680

Cenové rozpätie
47,7595 € - 47,7595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    17.1 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Oceľ

10504727

Cenové rozpätie
56,7724 € - 56,7724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    5.7 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Oceľ

10504703

Cenové rozpätie
54,9133 € - 54,9133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    17.1 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Oceľ

10504741

Cenové rozpätie
50,8581 € - 50,8581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    14.7 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Oceľ

10504536

Cenové rozpätie
46,3718 € - 46,3718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Oceľ

10504604

Cenové rozpätie
54,5765 € - 54,5765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Oceľ

10504666

Cenové rozpätie
56,9746 € - 56,9746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Oceľ

10504574

Cenové rozpätie
55,4657 € - 55,4657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Oceľ

10504611

Cenové rozpätie
53,9163 € - 53,9163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Výška hlavy
    13.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Oceľ

10504659

Cenové rozpätie
49,2683 € - 49,2683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    4.1 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Oceľ

10504697

Cenové rozpätie
55,533 € - 55,533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Výška hlavy
    17.1 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Oceľ

10504734

Cenové rozpätie
56,7724 € - 56,7724 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    5.7 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Oceľ

10504284

Cenové rozpätie
53,4987 € - 53,4987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Výška hlavy
    14.7 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    8.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Oceľ

10504321

Cenové rozpätie
47,6517 € - 47,6517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ
Prítlačná podložka 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Oceľ

10504338

Cenové rozpätie
55,8159 € - 55,8159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Šírka hlavy medzi stranami
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Materiál hlavy
    Oceľ