Menu Hľadať

Prísavka 22.0 mm Otvor PVC Priehľadná

Táto prísavka z priehľadného PVC je ideálnym riešením na nastavenie samozávesných displejov a používa metódu zavesenia pomocou otvoru. Dá sa ľahko pripevniť na čisté, rovné povrchy, ako napr. sklo.
Nový kód produktu:

10256282

Starý kód produktu:

464781

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,2192 €
3000 + 0,1107 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

65,76 €

300 x 0,2192 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer krytky 22.0 mm
Priemer otvoru 2.8 mm
Celková hrúbka 8.4 mm
Spôsob zavesenia Otvor
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás