Menu Hľadať

Prísavka 12.7 mm Otvor PVC Priehľadná

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays and can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Nový kód produktu:

10120149

Starý kód produktu:

10197

10000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1898 €
10000 + 0,0904 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

189,80 €

1000 x 0,1898 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer krytky 12.7 mm
Priemer otvoru 2.5 mm
Spôsob zavesenia Otvor
Farba Priehľadná
Plný materiál Polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás