Groove Single Sided Suction Cups are easy to attach to clean, flat surfaces such as glass. It is an ideal solution for mounting self-hanging displays, signage and retail merchandising.
The groove on the back of the suction cup is designed to fit securely into a bracket or mounting object, creating a stable and secure hold.
They are a practical and cost effective solution for creating a temporary hold on smooth, non-porous surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Priemer krytky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1848 € - 0,3673 € | 3050 Na sklade |
Priehľadná
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6172 € - 2,1834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3541 € - 0,3541 € | 200 Na sklade |
Biela
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,4629 € | 54 Na sklade |
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,3826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,2192 € | 1500 Na sklade |
Priehľadná
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,1248 € | 3500 Na sklade |
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0782 € - 0,154 € | 850 Na sklade |
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,3196 € | 600 Na sklade |
Čierna
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,5196 € | 350 Na sklade |
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4622 € - 0,4622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8619 € - 1,6965 € | 277 Na sklade |
Priehľadná
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,3612 € - 0,3612 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,3029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,32 € - 0,6331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,266 € - 0,5257 € | 1920 Na sklade |
Priehľadná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3982 € - 0,7885 € | 250 Na sklade |
Priehľadná
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,4679 € - 0,917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priehľadná
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,2986 € - 0,2986 € | 996 Na sklade |
Priehľadná
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku