Menu Hľadať

Príruba s upínacou skrutkou

Vo výrobe

Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky. Príruba sa pripevňuje do panelu zatlačením hlavy do zapusteného otvoru.

Upínacia skrutka sa potom jednoducho naskrutkuje cez prírubu a udrží v paneli.

Príruby sú vyrobené buď z nehrdzavejúcej ocele, ktorá má dobrú odolnosť proti korózii, alebo z hliníka, ktorý má dobrú tepelnú vodivosť.

  • Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky.
  • Má dobrú tepelnú vodivosť.
  • Alternatíva k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky.
  • Naskrutkujú sa cez prírubu a udržia v paneli.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Hliník Skupina SR: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
100 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 H1 D3 Materiál Panel t1±8% Pre závit d1 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
6.8
2.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
2.00
M4
2.00
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
4.00
M8
4.00
Požiadajte o dodací termin tu
5.0
1.5
7.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
1.50
M3
1.50
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
2.5
12.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
2.50
M5
2.50
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
1.25
M8
1.25
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
3.0
15.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
1.25
M6
1.25
Požiadajte o dodací termin tu
6.8
2.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
3.00
M4
3.00
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
4.0
20.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
1.50
M8
1.50
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
2.5
12.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
0.90
M5
0.90
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
3.0
15.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
0.90
M6
0.90
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
2.5
12.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
3.00
M5
3.00
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
3.0
15.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.00
M6
6.00
Požiadajte o dodací termin tu
6.8
2.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
5.00
M4
5.00
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
2.5
12.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
0.70
M5
0.70
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
2.5
12.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
4.00
M5
4.00
Požiadajte o dodací termin tu
5.0
1.5
7.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
1.25
M3
1.25
Požiadajte o dodací termin tu
5.0
1.5
7.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
0.70
M3
0.70
Požiadajte o dodací termin tu
5.0
1.5
7.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
2.00
M3
2.00
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
2.5
12.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
2.00
M5
2.00
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
2.5
12.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.00
M5
6.00
  • z/zo 5
Príruba s upínacou skrutkou M4 2.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180379


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.00
Príruba s upínacou skrutkou M8 4.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180683


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.00
Príruba s upínacou skrutkou M3 1.50 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180263


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.50
Príruba s upínacou skrutkou M5 2.50 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180485


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.50
Príruba s upínacou skrutkou M8 1.25 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180638


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
Príruba s upínacou skrutkou M6 1.25 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180553


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.25
Príruba s upínacou skrutkou M4 3.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180393


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.00
Príruba s upínacou skrutkou M8 1.50 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180645


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.50
Príruba s upínacou skrutkou M5 0.90 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180447


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.90
Príruba s upínacou skrutkou M6 0.90 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180546


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.90
Príruba s upínacou skrutkou M5 3.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180492


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    3.00
Príruba s upínacou skrutkou M6 6.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180607


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    6.00
Príruba s upínacou skrutkou M4 5.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180416


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    5.00
Príruba s upínacou skrutkou M5 0.70 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180430


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.70
Príruba s upínacou skrutkou M5 4.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180508


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.00
Príruba s upínacou skrutkou M3 1.25 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180256


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25
Príruba s upínacou skrutkou M3 0.70 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180232


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.70
Príruba s upínacou skrutkou M3 2.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180270


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.00
Príruba s upínacou skrutkou M5 2.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180478


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.00
Príruba s upínacou skrutkou M5 6.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20180522


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Pre závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    6.00