Menu Hľadať

Príruba s upínacou skrutkou M8 4.0 Hliník

Príruba na skrutky s čiastočným závitom je navrhnutá tak, aby zaistila skrutky na mieste a zabránila ich strate alebo nesprávnemu umiestneniu v aplikáciách, kde sa často vymieňajú. Používa sa v odvetviach, ako je elektronika a automobilový priemysel, aby sa zabránilo poškodeniu elektronických obvodov a jemných častí. Vyrobená z hliníka.
Nový kód produktu:

20252625

Starý kód produktu:

20252625

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,6206 €
100 - 249 4,1585 €
250 - 749 3,6965 €
750 + 3,2344 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,62 €

1 x 4,6206 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit d1 M8
Panel t1±8% 4.0
d2 13.0
H1 4.0
l1 4.0
D3 20.0
priemer guľe d4 13.0
d6 15.5
Šírka plechu 8
Materiál Hliník
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás