20252601
20252601
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,6206 € |
| 100 - 249 | 4,1585 € |
| 250 - 749 | 3,6965 € |
| 750 + | 3,2344 € |
| Pre závit d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 2.5 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 2.5 |
| D3 | 20.0 |
| priemer guľe d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Šírka plechu | 12 |
| Materiál | Hliník |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku