20252533
20252533
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,1004 € |
| 100 - 249 | 3,6904 € |
| 250 - 749 | 3,2803 € |
| 750 + | 2,8703 € |
| Pre závit d1 | M6 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 5.0 |
| d2 | 10.0 |
| H1 | 3.0 |
| l1 | 5.0 |
| D3 | 15.0 |
| priemer guľe d4 | 10.0 |
| d6 | 12.0 |
| Šírka plechu | 6 |
| Materiál | Hliník |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku