Menu Hľadať

Príruba s upínacou skrutkou M5 5.0 Hliník

Príruba na skrutky s čiastočným závitom je navrhnutá tak, aby zaistila skrutky na mieste a zabránila ich strate alebo nesprávnemu umiestneniu v aplikáciách, kde sa často vymieňajú. Používa sa v odvetviach, ako je elektronika a automobilový priemysel, aby sa zabránilo poškodeniu elektronických obvodov a jemných častí. Vyrobená z hliníka.
Nový kód produktu:

20252434

Starý kód produktu:

20252434

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,1004 €
100 - 249 3,6904 €
250 - 749 3,2803 €
750 + 2,8703 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,10 €

1 x 4,1004 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit d1 M5
Panel t1±8% 5.0
d2 8.0
H1 2.5
l1 5.0
D3 12.5
priemer guľe d4 8.0
d6 9.6
Šírka plechu 6
Materiál Hliník
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás