20252328
20252328
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,74 € |
| 100 - 249 | 3,366 € |
| 250 - 749 | 2,992 € |
| 750 + | 2,618 € |
| Pre závit d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 4.0 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 4.0 |
| D3 | 10.0 |
| priemer guľe d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Šírka plechu | 8 |
| Materiál | Hliník |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku