Menu Hľadať

Príruba s upínacou skrutkou M4 2.0 Hliník

Príruba na skrutky s čiastočným závitom je navrhnutá tak, aby zaistila skrutky na mieste a zabránila ich strate alebo nesprávnemu umiestneniu v aplikáciách, kde sa často vymieňajú. Používa sa v odvetviach, ako je elektronika a automobilový priemysel, aby sa zabránilo poškodeniu elektronických obvodov a jemných častí. Vyrobená z hliníka.
Nový kód produktu:

20252298

Starý kód produktu:

20252298

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,638 €
100 - 249 3,2742 €
250 - 749 2,9104 €
750 + 2,5466 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,64 €

1 x 3,638 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit d1 M4
Panel t1±8% 2.0
d2 6.8
H1 2.0
l1 2.0
D3 10.0
priemer guľe d4 7.0
d6 8.2
Šírka plechu 14
Materiál Hliník
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás