Menu Hľadať

Príruba s upínacou skrutkou M3 6.0 Hliník

Príruba na skrutky s čiastočným závitom je navrhnutá tak, aby zaistila skrutky na mieste a zabránila ich strate alebo nesprávnemu umiestneniu v aplikáciách, kde sa často vymieňajú. Používa sa v odvetviach, ako je elektronika a automobilový priemysel, aby sa zabránilo poškodeniu elektronických obvodov a jemných častí. Vyrobená z hliníka.
Nový kód produktu:

20252243

Starý kód produktu:

20252243

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,128 €
100 - 249 2,8152 €
250 - 749 2,5024 €
750 + 2,1896 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,13 €

1 x 3,128 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit d1 M3
Panel t1±8% 6.0
d2 5.0
H1 1.5
l1 6.0
D3 7.5
priemer guľe d4 5.0
d6 6.0
Šírka plechu 4
Materiál Hliník
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás