Menu Hľadať

Príruba s upínacou skrutkou M3 2.5 Hliník

Príruba na skrutky s čiastočným závitom je navrhnutá tak, aby zaistila skrutky na mieste a zabránila ich strate alebo nesprávnemu umiestneniu v aplikáciách, kde sa často vymieňajú. Používa sa v odvetviach, ako je elektronika a automobilový priemysel, aby sa zabránilo poškodeniu elektronických obvodov a jemných častí. Vyrobená z hliníka.
Nový kód produktu:

20252205

Starý kód produktu:

20252205

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,992 €
100 - 249 2,6928 €
250 - 749 2,3936 €
750 + 2,0944 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,99 €

1 x 2,992 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit d1 M3
Panel t1±8% 2.5
d2 5.0
H1 1.5
l1 2.5
D3 7.5
priemer guľe d4 5.0
d6 6.0
Šírka plechu 12
Materiál Hliník
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás