20252151
20252151
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 2,924 € |
| 100 - 249 | 2,6316 € |
| 250 - 749 | 2,3392 € |
| 750 + | 2,0468 € |
| Pre závit d1 | M3 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.7 |
| d2 | 5.0 |
| H1 | 1.5 |
| l1 | 0.7 |
| D3 | 7.5 |
| priemer guľe d4 | 5.0 |
| d6 | 6.0 |
| Šírka plechu | 22 |
| Materiál | Hliník |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku