20180331
20180331
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Pre závit d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.70 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 0.70 |
| D3 | 10.0 |
| priemer guľe d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Šírka plechu | 22.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku