Menu Hľadať

Príruba s upínacou skrutkou M6 3.00 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Príruba na skrutky s čiastočným závitom je navrhnutá tak, aby zaistila skrutky na mieste a zabránila ich strate alebo nesprávnemu umiestneniu v aplikáciách, kde sa často vymieňajú. Používa sa v odvetviach, ako je elektronika a automobilový priemysel, aby sa zabránilo poškodeniu elektronických obvodov a jemných častí. Vyrobená z Nehrdzavejúca oceľ.
Nový kód produktu:

20180164

Starý kód produktu:

20180164

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit d1 M6
Panel t1±8% 3.00
d2 10.0
H1 3.0
l1 3.00
D3 15.0
priemer guľe d4 10.0
d6 12.0
Šírka plechu 10.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás