Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky 65.0 mm M20 x 150 Čierna

Nový kód produktu:

10274644

Starý kód produktu:

493683

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8 + 33,8659 €
Množstvo v balení: 8

Objednávka v násobkoch 8

Celková cena:

270,93 €

8 x 33,8659 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M20 x 150
Priemer základne 65.0 mm
Výška základne 37.0 mm
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790
Otočný kĺb 30 °
Plný materiál závitu Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Materiál základne Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás