Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Grommets are available in many different materials. Snap in design enables quick and easy installation. Black PVC - protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber - Resistant to most oils and greases. Withstands temperatures -40C to +135C.TPE/TPV - Is a greener alternative to PVC. Suitable for harsh environments with wider operating temperature range. Vary stable material offering a long operating life.EPDM - Heat resistant material for use in extreme temperature environments -40C to +125C.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celkový priemer | Výška pod prírubou | Priemer montážneho otvoru | Vnútorný priemer | Hrúbka steny | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0942 € - 0,1046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,078 € - 0,0867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,0996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,0968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,078 € - 0,0867 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.028 in
0.70 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,0975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku