Menu Hľadať

Priechodky s membránou - montáž do otvoru

Na sklade

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kompatibilného otvoru v paneli Priemer vložky Kúpiť
1,2709 € - 1,4935 € 40 Na sklade
1,2824 € - 1,4935 € 3650 Na sklade
1,1622 € - 1,5808 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
5.0 mm
0,4195 € - 0,5703 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
5.0 mm
0,6101 € - 0,8306 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
7.0 mm
0,6089 € - 0,7109 € 2200 Na sklade
12.0 mm
12.0 mm
0,5715 € - 0,6621 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7841 € - 0,9119 € 2400 Na sklade
20.7 mm
19.8 mm
0,4195 € - 0,5703 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
5.0 mm
0,6101 € - 0,8306 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
7.0 mm
1,0212 € - 1,391 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
11.0 mm
0,9748 € - 1,3247 € Požiadajte o dodací termin tu
1,1622 € - 1,5808 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
5.0 mm
0,3157 € - 0,4295 € Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
4.0 mm
1,1622 € - 1,5808 € 100 Na sklade
0,9748 € - 1,3247 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
0,4195 € - 0,5703 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
5.0 mm
1,0212 € - 1,391 € 2725 Na sklade
39.5 mm
11.0 mm
0,8789 € - 0,8789 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
20.0 mm
0,6965 € - 0,8286 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 2
Káblová priechodka 1.0 mm 25.0 mm TPE, PP Šedá

10276983

Cenové rozpätie
1,4935 € - 1,2709 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér, polypropylén
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová priechodka 1.0 mm 25.0 mm PE, TPE Šedá

10277027

Cenové rozpätie
1,4935 € - 1,2824 €

Úroveň zásob
3650 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén, termoplastický elastomér
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M32
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodka s membránou 36.0 mm M25 PA, TPE Čierna

10225332

Cenové rozpätie
1,5808 € - 1,1622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    25.0 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M25
Priechodka s membránou 27.5 mm M20 TPE Svetlošedá

10368114

Cenové rozpätie
0,5703 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    27.5 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Svetlošedá
  • Veľkosť závitu
    M20
Priechodka s membránou 32.5 mm M25 TPE Čierna

10368152

Cenové rozpätie
0,8306 € - 0,6101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    32.5 mm
  • Priemer vložky
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M25
Káblová priechodka 1.0 mm 9.0 mm TPE, PP Šedá

10276952

Cenové rozpätie
0,7109 € - 0,6089 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    12.0 mm
  • Priemer vložky
    12.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér, polypropylén
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Káblová priechodka 1.0 mm 9.0 mm PE, TPE Šedá

10276990

Cenové rozpätie
0,6621 € - 0,5715 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén, termoplastický elastomér
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodka s membránou 33.0 mm Non Threaded PA, TPE Šedá

10277034

Cenové rozpätie
0,9119 € - 0,7841 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    20.7 mm
  • Priemer vložky
    19.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Priechodka s membránou 27.5 mm M20 TPE Biela

10368107

Cenové rozpätie
0,5703 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    27.5 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M20
Priechodka s membránou 32.5 mm M25 TPE Svetlošedá

10368145

Cenové rozpätie
0,8306 € - 0,6101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    32.5 mm
  • Priemer vložky
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Svetlošedá
  • Veľkosť závitu
    M25
Priechodka s membránou 39.5 mm M32 TPE Čierna

10368183

Cenové rozpätie
1,391 € - 1,0212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    39.5 mm
  • Priemer vložky
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M32
Priechodka s membránou 29.7 mm Polyamid 6.6: TPE Šedá

10225295

Cenové rozpätie
1,3247 € - 0,9748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Šedá
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodka s membránou 36.0 mm M25 PA, TPE Biela

10225318

Cenové rozpätie
1,5808 € - 1,1622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    25.0 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M25
Priechodka s membránou 23.5 mm M16 TPE Biela

10368077

Cenové rozpätie
0,4295 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    23.5 mm
  • Priemer vložky
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M16
Priechodka s membránou 34.7 mm Polyamid 6.6: TPE Šedá

10225325

Cenové rozpätie
1,5808 € - 1,1622 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Šedá
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodka s membránou 30.0 mm M20 PA, TPE Biela

10225288

Cenové rozpätie
1,3247 € - 0,9748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6, termoplastický elastomér
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Celková výška
    19.0 mm
Priechodka s membránou 27.5 mm M20 TPE Čierna

10368121

Cenové rozpätie
0,5703 € - 0,4195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    27.5 mm
  • Priemer vložky
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M20
Priechodka s membránou 39.5 mm M32 TPE Biela

10368169

Cenové rozpätie
1,391 € - 1,0212 €

Úroveň zásob
2725 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    39.5 mm
  • Priemer vložky
    11.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M32
Káblová priechodka 1.0 mm 13.0 mm TPE, PP Šedá

10276969

Cenové rozpätie
0,8789 € - 0,8789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kompatibilného otvoru v paneli
    20.0 mm
  • Priemer vložky
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér, polypropylén
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Káblová priechodka 1.0 mm 13.0 mm PE, TPE Šedá

10277003

Cenové rozpätie
0,8286 € - 0,6965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén, termoplastický elastomér
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790