10404973
60SGN00911
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1022 € |
| 5000 - 19999 | 0,092 € |
| 20000 + | 0,0828 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť skrutky | #8;#10 |
|---|---|
| Priemer hlavy | 12.5 mm |
| Priemer hlavy | 0.492 in |
| Výška hlavy | 9.5 mm |
| Výška hlavy | 0.374 in |
| Celková dĺžka | 16.64 mm |
| Celková dĺžka | 0.655 in |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Tvar hlavy | Okrúhle |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Veľkosť hlavy | 12.5 mm |
| Veľkosť hlavy | 0.492 in |
| Hlava | 1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku