10307212
60SGC00006
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,076 € |
| 5000 - 9999 | 0,0608 € |
| 10000 + | 0,0506 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť skrutky | #8;#10 |
|---|---|
| Výška hlavy | 0.063 in |
| Výška hlavy | 1.6 mm |
| Celková dĺžka | 0.602 in |
| Celková dĺžka | 15.3 mm |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Tvar hlavy | Štvorcové |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Veľkosť hlavy | 0.437 in |
| Veľkosť hlavy | 11.1 mm |
| Hlava | Štvorcové |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku