Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Skupina SR: SR1712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 115,043 € - 115,043 € | 15 Na sklade |
|
|
||
| 126,5604 € - 126,5604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 890,0928 € - 890,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 79,3682 € - 79,3682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 102,1114 € - 102,1114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 156,5057 € - 156,5057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 420,5609 € - 420,5609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| 187,6611 € - 187,6611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 890,0928 € - 890,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 968,0613 € - 968,0613 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,1258 € - 4,1258 € | 180 Na sklade |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 8,8494 € - 8,8494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,0621 € - 8,0621 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,493 € - 2,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4,7965 € - 4,7965 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 944,4501 € - 944,4501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 10268285 | 78,1435 € - 78,1435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.177 in
4.50 mm
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku