Menu Hľadať

Priechodkové pásy

Na sklade

Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.

Skupina SR: SR1712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna hrúbka kompatibilného panela Celková šírka Kúpiť
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
5.8 mm
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
79,1961 € - 79,1961 € Požiadajte o dodací termin tu
5.60 mm
77,2333 € - 77,2333 € 8 Na sklade
2.2 mm
2,4322 € - 2,4322 € Požiadajte o dodací termin tu
4.4 mm
868,3832 € - 868,3832 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
3.3 mm
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
944,45 € - 944,45 € 4 Na sklade
4.6 mm
89,2094 € - 89,2094 € Požiadajte o dodací termin tu
8.30 mm
921,4147 € - 921,4147 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
944,45 € - 944,45 € Požiadajte o dodací termin tu
5.8 mm
918,9686 € - 918,9686 € Požiadajte o dodací termin tu
1.1 mm
3.3 mm
118,8652 € - 118,8652 € 10 Na sklade
292,4053 € - 292,4053 € Požiadajte o dodací termin tu
96,3211 € - 96,3211 € 12 Na sklade
0,6727 € - 0,6727 € 20 Na sklade
4.4 mm
125,6213 € - 125,6213 € Požiadajte o dodací termin tu
390,1914 € - 390,1914 € Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 5
Priechodkový pás 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160589

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    5.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás

10160558

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160596

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160565

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 4.0 mm Polyetylén Prírodná

10268292

Cenové rozpätie
79,1961 € - 79,1961 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    3.3 mm
  • Celková dĺžka
    5.6 mm
Priechodkový pás 2.4 mm Polyetylén Prírodná

10268261

Cenové rozpätie
77,2333 € - 77,2333 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    1.8 mm
  • Vnútorná šírka
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    2.2 mm
Priechodkový pás 4.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10019672

Cenové rozpätie
2,4322 € - 2,4322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    1
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Celková dĺžka
    4.4 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Priechodkový pás 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160657

Cenové rozpätie
868,3832 € - 868,3832 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160619

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160626

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.8 mm Polyetylén Prírodná

10268308

Cenové rozpätie
89,2094 € - 89,2094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ
    2
  • Výška kanála
    4.0 mm
  • Vnútorná šírka
    5.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.3 mm
Priechodkový pás 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10641378

Cenové rozpätie
921,4147 € - 921,4147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.6 mm
  • Celková šírka
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 5.8 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160572

Cenové rozpätie
944,45 € - 944,45 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    5.8 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Priechodkový pás 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Čierna

10160633

Cenové rozpätie
918,9686 € - 918,9686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar
    Vrúbkované
  • Výška kanála
    4.5 mm
  • Celková šírka
    3.3 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyamid 6

10161838

Cenové rozpätie
118,8652 € - 118,8652 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Priechodkový pás 11.1 mm PS Biela

10152744

Cenové rozpätie
292,4053 € - 292,4053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Typ
    1
  • Vnútorná šírka
    1.3 mm
  • Celková dĺžka
    1.2 m
  • Plný materiál
    Polystyrén
Priechodkový pás 9.5 mm Polyamid 6 Šedá

10153840

Cenové rozpätie
96,3211 € - 96,3211 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Vnútorná šírka
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Dĺžka kotúča
    1.2 m
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodkový pás 3.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10160671

Cenové rozpätie
0,6727 € - 0,6727 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    2.3 mm
  • Celková dĺžka
    320.5 mm
  • Celková šírka
    4.4 mm
Samolepiaci priechodkový pás 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Polyetylén LD

10172087

Cenové rozpätie
125,6213 € - 125,6213 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Dĺžka kotúča
    30.0 m
Samolepiaci priechodkový pás 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Polyamid 6

10172018

Cenové rozpätie
390,1914 € - 390,1914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška kanála
    3.6 mm
  • Vnútorná šírka
    2.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB